製品の公開
PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat
Kohler

PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat

Google翻訳”,

KOHLER® PureWash E580 ビデ便座を使用して、トイレにパーソナル洗浄の新鮮さと便利さをもたらします。水温、水圧、ヒーター付きシートの温度を 3 つのレベルで簡単にカスタマイズできます。気泡洗浄はソフトで優しい洗浄と効果的なクレンジングを提供し、ターボ設定は水が前後に移動することでマッサージ効果を生み出します。ビデ シートには、使用の前後に自動的に洗浄されるステンレス製のワンドも備えられており、前後の個別ノズルにより最高の快適性が提供されます。 KOHLER ビデ シートで、より贅沢な洗浄体験を体験してください。

特徴

  • ハイブリッドヒーターは継続的に温水を提供し、一貫した快適さを実現します
  • ほとんどの細長いトイレにフィットします
  • ステンレス製の杖は使用の前後に自動的に洗浄されます。
  • 前後洗浄モードは温水を提供して洗浄します。
  • 振動洗浄で広範囲の洗浄をカバー
  • ターボ設定により、水が前後に動くことでマッサージ効果が得られます。
  • エアバブルウォッシュは、効果的なクレンジングで柔らかく優しい洗浄を提供します。
  • 側面に取り付けられたコントロールパネルはアクセスしやすく、使いやすいです
  • 温度調節可能なシートヒーターと温風乾燥機
  • Quiet-Close™ の蓋とシートがバタンと落ちるのを防ぎます
  • カーボンフィルターによる自動脱臭でニオイを抑制

テクノロジー

  • 2段階の省エネ機能

インストール

  • トイレの給水ラインへの接続が必要です。すべてのホースと接続が含まれています
  • 専用の電気 GFCI 回路が必要 (120 V、15 A、60 Hz)

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-32330
  • コレクションセットToilet Seats
  • コレクションPureWash®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.02
  • 幅(inch)15.18
  • 奥行き(inch)20.89
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • ETIM コードEC011196
  • ETIM 名Toilet seat
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
  • Uniclass2015詳細WC seats and covers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 19 17
  • OmniClassタイトルWater Closet Seats