製品の公開
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
    Kohler

    Celano™ 29-1/2" five-light chandelier

    Google翻訳”,

    この厳選されたバスルーム照明コレクションは、Kohler が ANN SACKS® のために特別にデザインしたものです。クールなメタルと洗練されたグラスを組み合わせた Celano シリーズは、パリのヴィネットの洗練されたエレガンスを反映するようにデザインされています。シックなアンサンブルは、単一照明の燭台、半フラッシュ照明器具、および 5 照明シャンデリアの 3 つの独自のデザインで構成されており、バスルームから家の他の部屋に簡単に移動できる独立したスタイルを備えています。 5 灯のシャンデリアは、様式化された天井取り付け型の八角形のアンティーク メタル キャノピーとリンク チェーンが特徴で、5 つの細いスイープ アームでベースを支えるように伸びています。

    特徴

    • 2 つの仕上げのクラシックなフォルムは、家全体に贅沢な雰囲気をもたらします
    • カンデラブラ (E12) ベース付きの 5 つの電球が必要です。 B11球推奨(別売)
    • UL 1598 に準拠した湿気の多い場所に適しています
    • インストールハードウェアが含まれています

    素材

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています
    • 長持ちするように設計され、KOHLER の蛇口仕上げと調和するように設計された耐久性のある仕上げ

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32497-CH05
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションCelano™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)63.58
    • 幅(inch)28.34
    • 奥行き(inch)27.28
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures