製品の公開
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Google翻訳”,

    このケルストンコンフォートハイトのツーピースの細長いトイレには、椅子の高さの座席があり、座り心地が向上しています。 Kohler の最も完全なフラッシュである革新的な Revolution 360® スワール フラッシング テクノロジーが特徴で、従来のフラッシュよりも長くボウルをきれいに保ちます。 Kohler では、洗浄力とトイレのデザインを最先端に押し上げています。

    特徴

    • ツーピースデザイン
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します
    • Comfort Height® 機能により、ほとんどの大人が座ったり立ったりしやすい椅子の高さの座席が提供されます
    • 1.28gpf (4.8lpf)
    • 左側ポリッシュ クローム トリップ レバー
    • 2-1/8 インチ (54 mm) 全面ガラス張りトラップウェイ
    • Revolution 360® フラッシング技術は、ボウルをより長くきれいに保つために強力な渦運動を生成します
    • CleanCoat™ 表面処理により、水あかやミネラル汚れの成長を抑制し、清掃のしやすさを向上
    • ケルストン コレクションの他の商品とコーディネートできます

    テクノロジー

    • 精密に設計された特許取得済みのタンク、ボウル、およびトラップウェイが、フラッシング中に強力なサイフォンを発生させます
    • AquaPiston® キャニスターは、タンクからの流出を最適化し、重力と自然の強力な還元カスケードを利用して、フラッシュのパワーと効果を高めます。
    • 水洗いが容易なキャニスター設計は、3 インチ (76 mm) フラッパーよりも作動に必要な力が少なく、シール素材の露出が 90% 少ないため、摩耗、裂け、収縮、膨張の原因となる条件に耐えることができます。

    インストール

    • 標準 12 インチ (305 mm) ラフイン
    • シートと供給ラインは別売り

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32810
    • コレクションセットToilets
    • コレクションKelston®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.34
    • 幅(inch)17.65
    • 奥行き(inch)29.29
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets