製品の公開
K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower

Google翻訳”,

新古典主義のディテールは、テクスチャー的に魅力的なハートヘブンコレクションのモダンなデザインと色を取り入れています。額縁のような積み重ねられた引き出しとドアのモールディングに挿入されたリブ付きパネルを備えたこのキャビネットは、分厚い先細の脚から持ち上げられます。クラシックなブラッシュドニッケルハードウェアで飾られたハートヘブンリネンタワーは、十分な収納スペースを確保するために2つの内部棚を備えています。選択した色、脚、つや消しニッケルハードウェアのキャビネットが含まれています(追加のハードウェア仕上げは別売りです)。

特徴

  • キャビネット、対応する塗装済み脚、および標準仕上げのハードウェアが含まれています。
  • ソフトクローズサイドマウントスライド付きの2つのフルエクステンション12¾"(325 mm)引き出し。
  • 2つの棚が付いた18"(457 mm)のキャビネット内部は、十分な収納スペースを提供します。
  • 仕上げにマッチしたキャビネットインテリア。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33542にアップグレードされたハードウェア仕上げ(別売り)とコーディネートします。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33540-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションHearthaven™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)69.81
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)18
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework