製品の公開
K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet

Google翻訳”,

新古典主義のディテールは、テクスチャー的に魅力的なハートヘブンコレクションのモダンなデザインと色を取り入れています。額縁のようなドアモールディングにリブ付きパネルがはめ込まれたこのウォールキャビネットは、クラシックなつや消しニッケルハードウェアで飾られています。 1つの露出した棚と内部の棚は十分な収納スペースを提供します。お好みの色とつや消しニッケルハードウェアですぐに設置できるウォールキャビネットが含まれています(追加のハードウェア仕上げは別売りです)。

特徴

  • 標準仕上げのキャビネットとハードウェアが含まれています。
  • オープンシェルフは収納に簡単にアクセスでき、インテリアシェルフは追加のトイレットペーパー用の十分なスペースを提供します。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100°の開口部を備えた3方向に調整可能なソフトクローズドアヒンジ。
  • 仕上げに合わせた深さ10インチのキャビネット内部。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33542にアップグレードされたハードウェア仕上げ(別売り)とコーディネートします。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33541-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションHearthaven™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)28
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)10
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework