製品の公開
K-33543-ASB Southerk™ 24" bathroom vanity set
Kohler

K-33543-ASB Southerk™ 24" bathroom vanity set

Google翻訳”,

エレガントで神秘的なサウザークの虚栄心は、あらゆるスタイルに合う美学のために伝統的なものにうなずき、現代的なクラスを呼び起こします。引き出しとドアの前面パネルのフレームのようなモールディングは、隠された収納口をからかい、さらに細長い装飾的なハンドルで飾られています。色を選んで、あなたの毎日の虚栄心をあなただけのものにしてください。キャビネット、カウンタートップ、シンク、脚、つや消しニッケルのハードウェアがバニティセットに含まれており、次回のバスルームの更新時にすぐに取り付けることができます。追加のハードウェア仕上げが利用可能です(別売り)。

特徴

  • セットには、キャビネット、プレカットクォーツバニティトップ、シンク、脚、および標準仕上げのハードウェアが含まれています。
  • ソフトクローズサイドマウントスライド付きのフルエクステンション12¾"(325 mm)引き出し1つ。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100°の開口部を備えた3方向に調整可能なソフトクローズドアヒンジ。
  • 18インチ(457 mm)のキャビネット内部は、十分な収納スペースを提供します。
  • 仕上げが一致したキャビネットの内部は、配管のための十分なクリアランスを提供します。
  • クォーツバニティトップは、美しさと長持ちする耐久性を追加します。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33550アップグレードされたハードウェア仕上げ、K-25814クォーツバックスプラッシュ、およびK-25819クォーツサイドスプラッシュ(別売り)とコーディネートします。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。
  • 独立したバニティトップにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33543-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSoutherk™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)37.78
  • 幅(inch)24.64
  • 奥行き(inch)18.04
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework