製品の公開
K-33547-ASB Southerk™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33547-ASB Southerk™ 60" bathroom vanity set

Google翻訳”,

エレガントで神秘的なサウザークのバスルームの洗面化粧台は、あらゆるスタイルに合う美学のために伝統的なものにうなずき、現代的なクラスを呼び起こします。引き出しとドアの前面パネルのフレームのようなモールディングは、隠された収納口をからかい、さらに、積み重ねられた引き出しに単一のデザイン要素を形成するように整列する細長い装飾的なハンドルで飾られています。色を選んで、あなたの毎日の虚栄心をあなただけのものにしてください。キャビネット、カウンタートップ、シンク、脚、つや消しニッケルのハードウェアがバニティセットに含まれており、次回のバスルームの更新時にすぐに取り付けることができます。追加のハードウェア仕上げが利用可能です(別売り)。

特徴

  • セットには、キャビネット、プレカットクォーツバニティトップ、シンク、脚、および標準仕上げのハードウェアが含まれています。
  • ソフトクローズサイドマウントスライド付きの2つのフルエクステンション12¾"(325 mm)引き出し。
  • 2つの18"(457 mm)キャビネット内部スペースは、十分な収納スペースを提供します。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100°の開口部を備えた3方向に調整可能なソフトクローズドアヒンジ。
  • 仕上げが一致したキャビネットの内部は、配管のための十分なクリアランスを提供します。
  • クォーツバニティトップは、美しさと長持ちする耐久性を追加します。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33550アップグレードされたハードウェア仕上げ、K-25818クォーツバックスプラッシュ、およびK-25819クォーツサイドスプラッシュ(別売り)とコーディネートします。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。
  • 独立したバニティトップにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33547-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSoutherk™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)35.78
  • 幅(inch)60.43
  • 奥行き(inch)18.04
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework