製品の公開
K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull
Kohler

K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull

Google翻訳”,

コーラーでは、機能性とスタイルを適切に組み合わせて日常生活に快適さをもたらすように製品を設計しています。クラシックでシンプルなデザインの5インチドアと引き出しの取っ手のアップグレードされたハードウェア仕上げでWinnowキャビネットをカスタマイズします。拡張されたハンドルの選択により、他のバスルームのアクセントと調和しながら、パーソナライズが可能になります。

特徴

  • 丸みを帯びたエッジのあるシンプルなバープル。 Winnowキャビネットと調整して、バスルームを完成させます。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • インストールハードウェアとテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33584
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションWinnow™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)0.87
  • 幅(inch)4.87
  • 奥行き(inch)1.06
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33
  • Uniclass2015詳細General hardware
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware