製品の公開
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    Google翻訳”,

    コーラー x スタジオ マッギーのマリン バニティ コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせ、時代を超越した住宅表現を実現しています。特徴的な四角い脚とすっきりとしたラインを持つマリン コレクションは、紛れもないシェーカーの感性を表現しています。統合されたアシのディテール、繊細なドアのフレーム、クラシックなマッシュルームノブ(家具デザインの歴史を通じて見られる 3 つのディテール)は、魅力的なレイヤーの組み合わせを加えて、ユニークで多用途で時代を超越したデザインを実現しています。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • セット内容: キャビネット、プレカットクォーツ化粧台トップ、バックスプラッシュ、シンク、キャビネットハードウェア
    • ソフトクローズのアンダーマウント スライドを備えたフルエクステンション 17 インチ (432 mm) ドロワー
    • 上部の引き出しには取り外し可能な仕切りがあり、引き出しの整理をカスタマイズできます
    • 3 方向に調整可能でゆっくり閉まるドア ヒンジにより、キャビネットへのアクセスが簡単
    • 20-7/16 インチ (519 mm) のキャビネット内部には十分な収納スペースがあります
    • 仕上げに合わせたキャビネット内部は配管用の十分なスペースを確保
    • 小型デバイスに電力を供給するための 2 つの内部コンセントと 2 つの USB ポート
    • ヘアドライヤー、ヘアアイロン、アクセサリー用のステンレススチール製収納ホルダー 2 個
    • 化粧台トップには 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴があり、デッキマウント蛇口 (別売り) が必要です。
    • ホワイト オークの洗面台には Vibrant® ブラッシュ モダン ブラス ハードウェアが、ホワイトの洗面台には鮮やかなポリッシュ ニッケル ハードウェアが含まれています。追加のハードウェア仕上げも利用可能です (別売り)

    材料

    • 石英化粧台トップは美しさと長期にわたる耐久性を追加します。
    • ガラス質陶磁器のシンク
    • 無垢材と複合材

    インストール

    • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません
    • シンクは洗面台の上部にプレインストールされており、設置が簡単です

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-35022
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションMalin™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.69
    • 幅(inch)60.98
    • 奥行き(inch)22.83
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33
    • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework