製品の公開
Seagrove™ by Studio McGee 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Google翻訳”,

    コーラー x スタジオ マッギーのシーグローブ バニティ コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせ、時代を超越した住宅表現を実現しています。ミッドセンチュリーのモダンなスタイルが吹き込まれた化粧台のデザインは、面取りされたエッジと優雅に湾曲した移行部で飾られた先細りの脚が特徴で、これらすべてがこの時代の紛れもない特徴です。露出したマイナスネジで装飾されたドロップリングプルなどの立体的なディテールを取り入れることで、印象的なバランスが生まれ、全体的な美しさに永続的な品質が吹き込まれています。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • セット内容: キャビネット、プレカットクォーツ化粧台トップ、バックスプラッシュ、シンク、背の高い脚と棚、キャビネット金具
    • 3 方向に調整可能でゆっくり閉まるドア ヒンジにより、キャビネットへのアクセスが簡単
    • 20-7/16 インチ (519 mm) のキャビネット内部には十分な収納スペースがあります
    • 仕上げに合わせたキャビネット内部は配管用の十分なスペースを確保
    • 化粧台トップには 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴があり、デッキマウント蛇口 (別売り) が必要です。
    • Vibrant® ポリッシュド ニッケル ハードウェアは鉄グレーの洗面台に、鮮やかなブラッシュド モダン ブラス ハードウェアはライト クレイの洗面台に含まれています。追加のハードウェア仕上げも利用可能 (別売り)

    材料

    • 石英化粧台トップは美しさと長期にわたる耐久性を追加します。
    • ガラス質陶磁器シンク
    • 無垢材と複合材

    インストール

    • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません
    • シンクは洗面台の上部にプレインストールされており、設置が簡単です

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-35025
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSeagrove™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.79
    • 幅(inch)30.98
    • 奥行き(inch)22.44
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33
    • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework