製品の公開
Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Kohler

Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm

Google翻訳”,

純粋な幾何学的スタイルにインスパイアされたElateバスルーム用蛇口コレクションは、洗練された流線型のフォルムで、バスルームに美しくシンプルな印象を与えます。本製品には生涯限定保証が付帯しておりますので、安心して設置いただけます。このElate蛇口はWaterSense®ラベルを取得しており、2.2ガロン/分(約1.3リットル/分)の蛇口と比較して少なくとも45%の節水を実現。性能を損なうことなく節水を実現します。

  • シングルレバーハンドルは使いやすく、水温の調整が簡単です。
  • 一体型のセラミックディスクバルブにより、量と温度の両方を制御できます。
  • 60 psi(4.14 bar)で最大流量1.0 gpm(3.8 lpm)
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の長寿命基準を超え、耐久性に優れた性能を生涯にわたって提供します。
  • 箱の内容: 組み立て済みの蛇口、給水管、クリッカー排水管
  • この製品は、LEED®グリーンビルディング評価システムで建物が水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。
  • Elateコレクションの他の製品とコーディネートできます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-35048-4K
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションElate®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.6
  • 幅(inch)1.81
  • 奥行き(inch)4.18
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets