製品の公開
K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet
Kohler

K-3531 Wellworth® Classic two-piece elongated 1.0 gpf toilet

Google翻訳”,
ウェルワーストイレは、65年以上にわたって革新と性能のアメリカのベンチマークとなっています。このウェルワースの細長いトイレは、圧力アシスト技術を備えたバスルームに優雅なデザインと優れた機能をもたらし、完全な1.0gpfのパフォーマンスを提供するように精密に設計されています。

  • 30-1 / 8 "L x 21-1 / 4" W x 29-1 / 4 "H
  • 圧力アシストフラッシングシステム
  • ツーピーストイレ
  • 細長いボウル
  • トリップレバー、少ないシートと供給が含まれています
  • EPA(環境保護庁)WaterSenseプログラムによって確立された厳格なフラッシングパフォーマンスガイドラインに適合
  • WaterSenseラベル付きトイレは、標準の1.6ガロントイレよりも少なくとも20%少ない水を使用します
  • この製品は、建物がLEED GreenBuildingRatingSystem™で水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。水使用量データについては、仕様書をご覧ください。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-3531
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションWellworth®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-24
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ