製品の公開
K-3577-TR Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and tank cover locks
K-3577-TR Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and tank cover locks
    Kohler

    K-3577-TR Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and tank cover locks

    Google翻訳”,

    業界をリードするウェルワーストイレのこの節水バージョンは、お風呂に優雅で合理化されたデザインをもたらします。フラッシュあたり1.28ガロンのこの高効率トイレは、3.5ガロンのトイレと比較して年間最大16,500ガロンの水を節約します。革新的なテクノロジーにより、清潔さのための高性能フラッシュが保証されます。丸いフロントボウルは、小さなバスルームやパウダールームに便利にフィットします。

    特徴

    • ツーピーストイレ。
    • ラウンドフロントボウルは、小さなお風呂やパウダールームに理想的なソリューションを提供します。
    • フラッシュあたり1.28ガロン(gpf)。
    • 右側のトリップレバーが含まれています。
    • タンクロックが含まれています。
    • 組み合わせは、K-4436-TRタンクとK-4197ボウルで構成されています。
    • ウェルワースコレクションの他の製品とコーディネートします。

    テクノロジー

    • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
    • KOHLERのキャニスターフラッシュバルブは、自然の重力を利用して、フラッシング性能を最適化します。
    • ClassFive®フラッシングテクノロジーは、実質的にプラグフリーのパフォーマンスとすすぎ力を提供し、きれいなボウルを実現します。

    インストール

    • 標準の12インチラフイン。
    • 座席と供給ラインは含まれていません。

    節水とリベート

    • WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
    • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3577-TR
    • コレクションセットToilets
    • コレクションWellworth® Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.25
    • 幅(inch)19.62
    • 奥行き(inch)27.5
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets