製品の公開
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Google翻訳”,

    Kohler x Studio McGee の Castia バスルーム蛇口とアクセサリー コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。細部まで細心の注意を払って作られた蛇口は、精密な機械によるローレット加工と繊細に刻印されたレバーの芸術性を示しており、コレクション全体では、パイプ継手の生の美しさへのさりげないオマージュとして、積み重ねられた接続ポイントが表示されています。常に多用途性を備えた Castia は、さまざまな環境に簡単に調和します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 単一のハンドルでオン/オフの起動と温度設定の両方を制御します
    • 5-3/4 インチ (146 mm) の注ぎ口到達距離
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
    • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
    • 1-1/4 インチのテールピースを備えた金属製タッチ作動ドレイン
    • Castia コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 単穴または 4 インチ (102 mm) センターセット取り付け用 (エスカッション プレート付属)
    • あらかじめ取り付けられたフレキシブルな供給ラインにより設置が簡素化されます

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-35907-4
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションCastia™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.37
    • 幅(inch)2.5
    • 奥行き(inch)5.75
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets