製品の公開
K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat
K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat
K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-3797 Rêve® Comfort Height® One-piece compact elongated dual-flush chair-height toilet with slow-close seat

    Google翻訳”,

    Reveコレクションのユニークなデザインは、バスルームに彫刻的な要素を追加します。幾何学的なラインと現代的なスタイリングを備えたこのワンピースのReveComfortHeightトイレは、大胆なデザインと大幅な節水を実現します。デュアル水洗トイレはボタンを押すだけで作動し、水洗ごとに.8ガロンまたは1.6ガロンの選択肢を提供します。高効率の0.8gpfフラッシュ設定では、従来の1.6ガロンのトイレよりも年間6,000ガロンもの水を節約できます。


    特徴

    • 一体型トイレは、タンクとボウルをシームレスでお手入れが簡単なデザインに統合しています。
    • コンパクトな細長いボウルは、ラウンドフロントボウルと同じスペースを占有しながら、追加の快適さを提供します。
    • 2ボタンフラッシュでは、フラッシュあたり.8ガロンまたは1.6ガロン(gpf)を選択できます。
    • スカート付きトラップウェイは、簡単な清掃を容易にし、デザインを強化します。
    • Quiet-Close™機能を備えたReveシートが含まれています。
    • Reveコレクションの他の製品とコーディネートします。

    テクノロジー

    • デュアルフラッシュテクノロジーにより、フルフラッシュまたはパーシャルフラッシュのいずれかを選択できます。

    インストール

    • 12インチのラフイン。
    • 供給ラインは含まれていません。

    節水とリベート

    • WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
    • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。
    • この製品は、CALGreenおよびColoradoSB14-103の節水要件を満たしています。

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 26-3/4", Height 28", Width 14-1/2"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-3797
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ