製品の公開
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
    Kohler

    K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes

    Google翻訳”,

    Vaultデュアルマウントシンクの特徴的でモダンなデザインは、キッチンに現代的な雰囲気を与えます。耐久性のあるステンレス鋼から手作りされた大/中型のボウルは、特大の鍋やフライパンのための十分なスペースを提供しながら、清潔で汚れた皿を別々に保つことができます。シンクは、洗面器のスペースを最大化するためのタイトな角度のコーナーと、排水とクリーンアップに役立つ傾斜した底を備えています。洗面器の間のわずかに下げられた仕切りは、水がカウンタートップに流れ込むのを防ぐのに役立ちます。

    特徴

    • 36インチの最小ベースキャビネット幅。
    • 大/中ボウル。
    • 9インチの深さ。
    • 右側に1つのアクセサリ穴がある3つの蛇口穴。
    • インストールハードウェアと下部シンクラックが含まれています。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。

    材料

    • 18ゲージのステンレス鋼から手作り。

    インストール

    • トップマウントまたはアンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3823-4
    • コレクションセットSinks
    • コレクションVault™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-06-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.31
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米