製品の公開
K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink
Kohler

K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink

Google翻訳”,
スタッカートシンクのユニークなカーブしたリムデザインは、この伝統的なダブルベイスンの配置を一新します。ゆったりとしたオフセットベイスンは18ゲージのステンレス鋼で作られ、印象的で長持ちする仕上がりを実現しています。食器や流水からの廃棄音や振動を低減する独自の吸音システムSilentShield(R)のおかげで、静かなパフォーマンスをお楽しみいただけます。

  • 31-5 / 8 "L x 19-9 / 16" W
  • 流域の深さ:8 "
  • カウンター下の設置
  • 18ゲージのステンレス鋼で構成されています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-3891
  • コレクションセットSinks/Lavatories
  • コレクションStaccato™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks