製品の公開
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Google翻訳”,

    Kresla 洗面化粧台コレクションは、すっきりとした建築的なラインとさまざまな仕上げにより、バスルーム スペースに静かな洗練をもたらします。また、広々としたインテリアにより、バスルームを整理整頓するための十分な収納スペースを見つけることができます。 Kresla 30 インチの洗面化粧台セットには、キャビネット、バックスプラッシュが一致する石英カウンタートップ、シンク、ハードウェアが含まれています。KOHLER® を使用すると、お客様に合った設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

    特徴

    • セット内容: キャビネット、プレカットクォーツ化粧台トップ、バックスプラッシュ、シンク、キャビネットハードウェア
    • 頻繁に使用する小物を収納するのに便利なチルトダウン引き出し
    • 3 方向に調整可能でゆっくり閉まるドア ヒンジにより、キャビネットへのアクセスが簡単
    • 20-1/2 インチ (521 mm) のキャビネット内部には十分な収納スペースがあります
    • 仕上げに合わせたキャビネット内部は配管用の十分なスペースを確保
    • 化粧台トップには 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴があり、デッキマウント蛇口 (別売り) が必要です。
    • ホワイト、アトモスグレー、カーボンオークの洗面台にはブラッシュドニッケルの金具が付属し、ライトオークの洗面台にはマットブラックの金具が付属します。

    材料

    • ピュアホワイトのクォーツバニティトップとバックスプラッシュが美しさと長期にわたる耐久性を追加します。
    • ガラス質陶磁器シンク
    • 無垢材と耐湿性MDF

    インストール

    • 独立した洗面化粧台により設置が簡単になります
    • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: 木材製品の穴あけ、のこぎり、やすり掛け、または機械加工を行うと、カリフォルニア州でがんを引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木の粉塵を吸い込まないようにするか、防塵マスクやその他の保護具を使用して個人を保護してください。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov/wood をご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-40638-BD1
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションKresla™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.79
    • 幅(inch)30.98
    • 奥行き(inch)22.95
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33
    • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework