製品の公開
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Google翻訳”,

過ぎ去った時代の優雅さをとらえたデボンシャーは、旧世界のデザインを彷彿とさせます。このデボンシャービデ蛇口の印象的なラインは、洗練された外観をビデに拡張します。清掃が簡単で漏れのないUltraGlide™バルブと2つのレバースタイルのハンドルと垂直スプレーが特徴です。

特徴

  • デボンシャーの蛇口は、あらゆるバスルームに装飾的なスタイリングと多様性を提供します。
  • 頑丈な真ちゅう製の構造により、長年にわたる信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。
  • フィンガータイトホースにより、8"-16"センターに取り付けることができます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-412-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションDevonshire®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.18
  • 幅(inch)5.5
  • 奥行き(inch)2.12
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets