製品の公開
Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain
Kohler

Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain

Google翻訳”,

KOHLER® Stoneridge™コーナーシャワーベースは、ホスピタリティ施設向けに特別に設計されており、抜群の耐久性と美しさを兼ね備えています。垂直に伸びる二重の敷居デザインにより、出入り口と固定ガラスパネルを設置する敷居をどちら側からでも自由に決められます。KOHLERの人工石で作られた研磨された表面は、優雅さと優れたグリップ力を兼ね備え、トランジショナルなデザインは伝統的なバスルームにもモダンなバスルームにも自然に溶け込みます。さらに、Stoneridgeシャワーベースは設置にモルタルを必要としません。

特徴

  • 垂直の二重敷居設計により、シャワードアと固定ガラスパネルの位置をカスタマイズできます。
  • 研磨された表面により滑り止め性能が向上(DIN EN 16165:2023-02 Annex Aに準拠してテスト済み)
  • 両面一体型フランジ
  • 色を合わせた排水口カバー
  • 伝統的かつ現代的なバスルームデザインを引き立てます
  • モルタルを使わずに素早く簡単に設置できます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-44156
  • コレクションセットShower Bases
  • コレクションStoneridge™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers