製品の公開
Stoneridge™ 62" x 31" alcove shower base, center drain
Kohler

Stoneridge™ 62" x 31" alcove shower base, center drain

Google翻訳”,

ストーンリッジのシャワーベースは、ホスピタリティ施設向けに特別に設計されており、抜群の耐久性と美しさを兼ね備えています。人工石で作られたこのトランジショナルなデザインは、伝統的なバスルームにもモダンなバスルームにも自然に溶け込みます。研磨された表面は、優雅さと優れたグリップ力を兼ね備えています。複数のサイズと2種類の敷居高さ、そして排水口の位置をお選びいただけるストーンリッジのシャワーベースは、住宅用途にも最適で、設置にモルタルは不要です。

特徴

  • 低い敷居によりシャワースペースへの出入りが容易になります
  • 研磨された表面により滑り止め性能が向上(DIN EN 16165:2023-02 Annex Aに準拠してテスト済み)
  • 三面一体型フランジ
  • 伝統的かつ現代的なバスルームデザインを引き立てます
  • モルタルを使わずに素早く簡単に設置できます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-44164
  • コレクションセットShower Bases
  • コレクションStoneridge™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.72
  • 幅(inch)31
  • 奥行き(inch)62
関連
  • 主なマテリアルアクリル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米