製品の公開
Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf
Kohler

Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf

Google翻訳”,

Transpose™ ツーピーストイレは、ContinuousClean ST システムを備えており、水を流すたびに白いトイレ洗浄タブレットの洗浄力を利用して便器をより長く清潔に保ちます。コーラー史上最も完全な洗浄である Revolution 360® 洗浄テクノロジーは、従来の洗浄よりも長くボウルを清潔に保ちます。 ReadyLock システムでは設置が簡単です。スカート付きトラップウェイは床フランジに取り付けて便器に取り付けるため、穴を開ける必要がなく、スカートのないトイレと同じ安全な設置が可能です。この Complete Solution® パッケージには、インストールに必要なものがすべて含まれています。

特徴

  • ツーピースデザイン
  • 細長いボウルがさらなるスペースと快適さを提供します
  • Comfort Height® 機能は椅子の高さの座席を提供し、ほとんどの大人にとって座りやすく立ち上がるのを容易にします。
  • 1.28 gpf (4.8 lpf)
  • 左側ポリッシュクロームトリップレバー
  • 2-1/8 インチ (54 mm) のガラス張りトラップウェイ
  • Revolution 360® フラッシング技術は、強力な渦巻き運動を生成し、ボウルをより長くきれいに保ちます。
  • ContinuousClean システムは、水を流すたびに洗浄液を自動的に供給します。
  • 特許取得済みの ReadyLock® 設置システムは、スカート付きトイレのためのシンプルなソリューションで、時間と手間を節約し、標準の 12 インチ (305 mm) の荒削りのために床に穴を開ける必要がなくなります。
  • CleanCoat™ 表面処理により、水アカや鉱物汚れの発生を抑制し、掃除のしやすさが向上します。
  • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタつきを防止
  • コンプリート ソリューション トイレには、ボウル、タンク、便座、ワックス リング、ハードウェアなど、必要なものがすべて揃っています。
  • AquaPiston® キャニスターは、重力と水の自然な強力な還元カスケードを利用してタンクからの流出を最適化し、洗浄のパワーと効果を高めます。
  • ContinuousClean テクノロジーと CleanCoat™ 表面および Revolution 360® フラッシング テクノロジーの組み合わせにより、従来の KOHLER トイレよりも 5 倍長くボウルを清潔に保ちます。 (2019 年の消費者認識調査と細菌数に基づく)

テクノロジー

  • 精密に設計された特許取得済みのタンク、ボウル、トラップウェイが、フラッシング中に強力なサイフォンを生成します。
  • 簡単に洗い流せるキャニスター設計により、3 インチ (76 mm) フラッパーよりも作動に必要な力が少なくなり、シール材の露出が 90% 少なくなり、磨耗、裂傷、収縮、膨張を引き起こす条件に耐えることができます。

インストール

  • 標準 12 インチ (305 mm) のラフイン
  • 10 インチおよび 14 インチ (254 mm および 356 mm) のラフイン キットも利用可能
  • 供給ラインは別売りです

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-46018
  • コレクションセットToilets
  • コレクションTranspose®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)31.13
  • 幅(inch)16.29
  • 奥行き(inch)28.89
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • ETIM コードEG015110
  • ETIM 名Gutters/tanks
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets