製品の公開
K-4991-ER Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, rear spud
Kohler

K-4991-ER Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, rear spud

Google翻訳”,

新しく再設計されたバードン小便器は、大胆な新しい現代的な外観とともに柔軟なフラッシングオプションを提供します。選択したフラッシュメーターに基づいて、Bardonはフラッシュあたり0.125(1/8)ガロンから1.0ガロンの範囲で動作します。 0.125 gpfのフラッシュメーターと組み合わせると、この小便器は節水設備に理想的であり、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立つ高効率小便器(HEU)としての資格があります。

特徴

  • 高架式小便器棚と大胆な現代的なデザインラインを備えた新しいデザインの美学。
  • スプラッシュバックを制限する業界最高のパフォーマーの1つとしてリーダーシップを維持するための強化されたジオメトリ。
  • トラップウェイの直径を大きくすると、排水の流れを加速できます。
  • Accuflush™テクノロジー:フラッシュバルブの選択に応じて、最小0.125 gpf(0.47 lpf)または最大1.0 gpf(3.8 lpf)の超低消費量。
  • 0.125または0.5gpfのWaterSense準拠のフラッシュメーターと併用した場合のWaterSense®準拠。
  • 新しい剛性のスナップインステンレス鋼ストレーナーは、排水の流速を向上させ、シフトを排除します。
  • ガラス質の陶磁器でできています。
  • 3/4"リアスパッド。
  • 14-1 / 8 "拡張リムにより、ADAの取り付けが可能になります。
  • K-4904-ERおよびK-4960-ERバードン小便器を置き換えます。
  • K-4904およびK-4960バードン小便器と同じラフイン寸法。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-4991-ER
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションBardon™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)26.88
  • 幅(inch)14.12
  • 奥行き(inch)18
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals