製品の公開
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
    Kohler

    K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting

    Google翻訳”,

    使いやすいDTVPromptデジタルシャワーシステムにより、シャワー体験を指先で完全に制御できます。大きくて直感的なディスプレイにより、スプレーの複数の構成を自由に設計でき、デジタルサーモスタットバルブテクノロジーにより、正確で安全な温度制御が保証されます。

    特徴

    • デジタル制御。
    • 安全性を高めるための高温限界設定。
    • 2つのバルブ出口のワンタッチ制御。
    • インターフェイスには、20フィート(6.1 m)のケーブルが含まれています。
    • ロープロファイルデザイン。
    • 選択可能な節水機能。
    • 選択可能な華氏または摂氏。
    • 選択可能なアウトレット配送。
    • 読みやすいLCDディスプレイと上げられたワンタッチボタン。
    • バス/シャワー、シャワーのみ、またはバスのみの体験を含む、シングルまたはデュアルアウトレットアプリケーションに使用します。
    • タッチボタン付きの統合ダイバータ、操作はそれらを別々にまたは同時に実行している水出口を切り替えます。
    • ユーザーの利便性と柔軟性のために、ユーザーが2番目のインターフェースを追加できるようにします。
    • ウォームアップモードでは、水が希望の温度に達するとシャワーの流れが一時停止し、シャワーが入る準備ができたことを通知して、水を節約します。
    • 一時停止機能を使用すると、水の流れを最大2分間一時的に一時停止できます。
    • カウントダウンモードでは、シャワーの持続時間を設定して、時間と水の使用量の両方を簡単に管理できます。

    インストール

    • 完成した壁面に取り付けます。
    • 必要なK-528-PMデジタルサーモスタットバルブ。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-527
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションDTV Prompt®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.75
    • 幅(inch)2.68
    • 奥行き(inch)0.75
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties