製品の公開
K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve

Google翻訳”,

デジタルサーモスタットテクノロジーは、DTV®シャワーシステムの正確で正確かつ一貫した温度制御を提供します。この精密に設計されたクラス最高のデジタルサーモスタットバルブは、DTVPrompt®2ポートデジタルインターフェースまたはDTVモードインターフェースで使用するように設計されています。プラグアンドゴーの設計が簡単なため、設置が簡単です。 2つの独立して制御可能な出口ポートを備えたこのバルブは、1つまたは2つのシャワー出口のみが必要なアプリケーションに最適です。

特徴

  • デジタル制御のサーモスタット混合バルブ。
  • 火傷防止保護。
  • 最大13gpm(ガロン/分)の最大流量(1つの出口から最大8.0 gpm)。
  • 銅管接続を備えた2つの独立して制御可能な1/2"コンセント。
  • 銅管接続の1/2"インレット。

材料

  • 強化されたエンジニアリンググレードの熱可塑性ボディ。

インストール

  • 標準の2"x4"の壁に取り付けます。
  • バルブをインターフェースから最大20フィート離して取り付けます(ケーブルはUIに含まれています)。
  • 標準のRJ-11電話延長コードで距離を伸ばすことができます。
  • 110VACレセプタクルに接続するための3ピンプラグが事前に配線されています。
  • K-527、K-527-E、K-29200、K-29201、K-29202、K-29202-E、K-29204、またはK-29205バスまたはシャワーインターフェース(別売り)が必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-528-PM
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションDTV+™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.68
  • 幅(inch)12.5
  • 奥行き(inch)13.37
関連
  • 主なマテリアルオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties