製品の公開
K-5288 Tresham® 36" vanity
Kohler

K-5288 Tresham® 36" vanity

Google翻訳”,

トレシャムの虚栄心は、お風呂やパウダールームに優雅さとスタイルをもたらします。そのシンプルなシェーカースタイルのデザインは、魅力的で便利な収納のための二重パネルドアを備えています。 1つの引き出し前部は、追加のストレージと整理のために2つの引き出しを隠します。完全なバニティソリューションとして、Ceramic /Impressions®、Iron / Impressions™、またはSolid/Expressions™トップと組み合わせてください。

特徴

  • 仕上げは湿気、引っかき傷、汚れに強いです。
  • 1つのドアと2つの引き出し。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100度の開閉機能を備えた3方向に調整可能なスロークローズドアヒンジ。
  • ゆっくりと閉じ、完全に伸ばす、アンダーマウントの引き出しスライドでスムーズに開くことができます。
  • 装飾的なキャビネットハードウェアが含まれています。
  • セラミック/Impressions®、Iron / Impressions™、またはSolid / Expressions™トップ(別売り)との業界標準のサイズ調整。
  • トレシャムコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • 無垢材とベニヤ。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:木製品の穴あけ、おがくず、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木のほこりを吸い込まないようにするか、個人を保護するために防塵マスクまたはその他の安全装置を使用してください。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 36" Depth 22"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-5288
  • コレクションセットVanities
  • コレクションTresham®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
  • ETIM コードEC001877
  • ETIM 名Sink cupboard
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード41 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
  • OmniClassNumber23-31 25 13
  • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

対応地域

北米