製品の公開
Underscore® 72" x 42" drop-in heated whirlpool bath
Underscore® 72" x 42" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Underscore® 72" x 42" drop-in heated whirlpool bath

    Google翻訳”,

    すっきりとした滑らかなラインのアンダースコア ジェットバスは、一日の緊張を和らげ、心を集中させるのに最適な隠れ家です。 8 つの完全に調整可能なジェットが強力なハイドロマッサージを提供する間、内蔵ヒーターが水を希望の温度に維持して、心地よいスパのような環境を作り出します。あなたのビジョンを実現してください。それはすべてあなたの指に触れることです...

    特徴

    • 8 つの Proflex® ハイドロマッサージ ジェットは、水の流れと方向を個別に調整できます。
    • シングルスピード ワールプールは、8 つの完全に調整可能なジェットでパフォーマンスと価値を提供します
    • 内蔵ヒーター
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
    • 楕円形の洗面器で広々とした入浴体験を実現
    • 最大2名様までご利用いただける広々とした設計です
    • 片側の広い棚はデッキマウントの蛇口やハンドシャワーに最適です
    • 一体型ランバーサポート
    • 凹凸のある底面

    材料

    • アクリル

    インストール

    • ドロップイン
    • センタードレン
    • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
    • 2つの専用回路が必要
    • K-7271 または K-7272 Clearflo スロット付きオーバーフローバス排水管が必要です (別売り)

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: この製品を穴あけ、のこぎり、研磨、または機械加工すると、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている化学物質である二酸化チタンにさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5718-JH
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションUnderscore®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)23.13
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs