製品の公開
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Google翻訳”,

    ホワイトヘブンのエプロンフロントキッチンシンクは、あらゆる装飾を引き立てる合理的で多用途なファームハウススタイルが特徴です。大きな単一の洗面器は大きな鍋やフライパンに対応し、傾斜した底は水切りと掃除に役立ちます。ホーロー鋳鉄で作られたこのシンクは、欠け、ひび割れ、焼けに強く、長年にわたって美しさと信頼性の高い性能が持続します。標準のエプロン前面により、33 インチのエプロン前面キャビネットに簡単に取り付けることができます。 Self-Trimming® デザインでは、シンプルな大まかなカットをキャビネットの表面に重ねるだけで、美しい結果が得られます。

    特徴

    • 最小 33 インチ (838 mm) のエプロン シンク ベース キャビネットに適合
    • シングルボウル
    • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
    • Self-Trimming® エプロンがキャビネットの表面に重なるため、取り付けが簡単で美しい結果が得られます
    • ボウルは排水に向かって傾斜しており、水の溜まりを最小限に抑えます
    • オフセット排水口により、シンク内の作業スペースとその下の収納スペースが増加します
    • シンク排水口ストレーナは別売りです
    • オプションの K-5826 および K-5827 ボトム シンク ラック (別売り)

    材料

    • KOHLER® ほうろう鋳鉄

    インストール

    • 切り抜きテンプレートが含まれています
    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5827
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションWhitehaven®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.5
    • 幅(inch)21.58
    • 奥行き(inch)32.49
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks