製品の公開
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Google翻訳”,

    このリバービーシンクの控えめな美しさは、キッチンにエレガントで用途の広い追加をします。単一の大きなボウルは調理器具を浸して洗うための十分なスペースを提供し、単一のオフセット排水管への傾斜したベースは水の溜まりを最小限に抑えます。エナメル鋳鉄で作られたこのシンクは、何年にもわたる美しさと信頼できる性能のために、欠け、ひび割れ、または燃焼に耐えます。それは一体型まな板と左側のステンレス鋼底シンクラックを備えたカスタムフィットザルが付属しています。

    特徴

    • 33インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 9インチの深さ。
    • 単一の蛇口の穴。
    • ボウルは排水口に向かって2度傾斜し、水の溜まりを最小限に抑えます。
    • オフセットドレインは、シンクとその下の収納スペースの作業スペースを増やします。
    • 一体型まな板付きのK-6239ザルとK-6237左下シンクラックが含まれています。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • トップマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5871-1A2
    • コレクションセットSinks
    • コレクションRiverby®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.62
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米