製品の公開
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    Google翻訳”,

    クラシックで多用途なスタイルを備えた Deerfield は、あらゆるキッチンを即座にアップデートします。より深いボウルとよりタイトなコーナーで再設計されたこのダブルイコールシンクは、以前のモデルよりも洗面器の容積が約 20% 増加しており、飛び散りを最小限に抑えながら掃除や準備に十分なスペースを提供します。新しいスリムなサドルとリムは、くっきりとしたクリーンな外観を提供します。ホーロー鋳鉄で作られたこのシンクは、欠け、ひび割れ、焼けに強く、長年にわたって美しさと信頼性の高い性能が持続します。

    特徴

    • ベースキャビネットの最小幅 33 インチ (838 mm)
    • ダブルイコールボウル
    • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
    • 単水栓穴
    • 後部排水管の配置により、シンクの下のキャビネット収納スペースが増加します

    材料

    • KOHLER® ほうろう鋳鉄

    インストール

    • 切り抜きテンプレートが含まれています
    • トップマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5873-1
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションDeerfield®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.63
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks