製品の公開
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface

    Google翻訳”,

    サンワードの楕円形のバスの快適な輪郭に包まれてください。内蔵のバックサポートとアームレストにより、その瞬間に完全に沈み込むことができます。一方、加熱された表面は調整可能な温度設定で背中と首を温め、心地よいスパのような環境を作り出します。あらゆる入浴エリアをリラックスできる隠れ家に変えるように設計されたこのバスの流れるようなラインは、優雅さと洗練さを伝えます。

    特徴

    • Bask® の加熱面は、背中、肩、首を心地よい温かさでスパのようなリラクゼーションをもたらします。
    • 3 つの熱設定により、表面温度をカスタマイズできます
    • シングルスピードのジェットバスはパフォーマンスと価値を提供し、完全に調整可能な 6 つのジェットを備えています
    • ハイドロマッサージの流れと方向はジェットごとに制御可能
    • 楕円形の洗面器で広々とした入浴体験を実現
    • 一体型ランバーサポートとアームレストにより、入浴中の快適性がさらに高まります。
    • 凹凸のある底面

    水治療法

    • 渦巻き

    材料

    • アクリル

    インストール

    • リバーシブルドレン
    • アンダーマウント
    • ドロップインまたはアンダーマウント
    • 滑らかな背面により、ドレンとオーバーフローの取り扱いと取り付けが簡単になります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6347-W1
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションSunward®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)20
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)66
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs