製品の公開
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron

    Google翻訳”,

    ホワイトヘブンのエプロンフロントキッチンシンクは、あらゆる装飾を引き立てる合理的で多用途なファームハウススタイルが特徴です。改造プロジェクトに最適で、短いエプロンを備えており、ほとんどの新規または既存の 36 インチ標準キャビネットに設置できます。 Self-Trimming® デザインでは、簡単な大まかなカットのみを必要とし、キャビネットの表面に重ねるだけで美しい結果が得られ、取り付けも簡単です。低い障壁が 2 つのコンパートメントを分割しているため、2 つの洗面台を独立させたまま、大きなアイテムの洗浄とすすぎが簡単になります。ホーロー鋳鉄で作られたこのシンクは、欠け、ひび割れ、焼けに強く、長年にわたって美しさと信頼性の高い性能が持続します。

    特徴

    • ベースキャビネットの最小幅36インチ
    • 大・中鉢
    • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
    • 短縮されたエプロンにより、シンクをほとんどの標準キャビネットで使用したり、既存の標準キャビネットに後付けしたりできます
    • Self-Trimming® エプロンがキャビネットの表面に重なるため、取り付けが簡単で美しい結果が得られます
    • Smart Divide® 機能は、ワークスペースの多様性を高める下部ボウルディバイダーを提供します
    • ボウルは排水に向かって傾斜しており、水の溜まりを最小限に抑えます
    • オフセット排水口により、シンク内の作業スペースとその下の収納スペースが増加します

    材料

    • KOHLER® ほうろう鋳鉄

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6426
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションWhitehaven®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.82
    • 幅(inch)21.58
    • 奥行き(inch)35.49
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks