製品の公開
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink

    Google翻訳”,

    ホワイトヘブンのエプロンフロントキッチンシンクは、あらゆる装飾を引き立てる合理的で多用途なファームハウススタイルが特徴です。 Self-Trimming® デザインでは、シンプルな大まかなカットをキャビネットの表面に重ねるだけで、美しい結果が得られます。シンクは、ほとんどの標準的な 36 インチのエプロン前キャビネットに収まるように設計されています。低い障壁が 2 つのコンパートメントを分割しているため、2 つの洗面台を独立させたまま、大きなアイテムの洗浄とすすぎが簡単になります。ホーロー鋳鉄で作られたこのシンクは、欠け、ひび割れ、焼けに強く、長年にわたって美しさと信頼性の高い性能が持続します。

    特徴

    • 最小 36 インチ (914 mm) のエプロン シンク ベース キャビネットに適合
    • 大・中鉢
    • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
    • Self-Trimming® エプロンがキャビネットの表面に重なるため、取り付けが簡単で美しい結果が得られます
    • Smart Divide® 機能は、ワークスペースの多様性を高める下部ボウルディバイダーを提供します
    • ボウルは排水に向かって傾斜しており、水の溜まりを最小限に抑えます
    • オフセット排水口により、シンク内の作業スペースとその下の収納スペースが増加します

    材料

    • KOHLER® ほうろう鋳鉄

    インストール

    • 切り抜きテンプレートが含まれています
    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6427
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションWhitehaven®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.81
    • 幅(inch)21.61
    • 奥行き(inch)35.74
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks