製品の公開
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Google翻訳”,

    Bannonサービスシンクを使用して、機能性とクラシックなKOHLERスタイルをワークスペースにもたらします。この深いシングルベイスンシンクは、長年の信頼できるパフォーマンスのためにKOHLER鋳鉄で構成されており、耐久性を高めるためのリムガードが含まれています。このモデルには蛇口の穴あけはありません。

    特徴

    • 22-1 / 4 "L x 18-1 / 4" W
    • ブランクバック
    • 構築されたKOHLER®鋳鉄
    • 耐久性を高めるためのリムガードが含まれています
    • KOHLERの仕上げは、腐食や変色に強く、業界の耐久性基準を2倍超えています。
    • シンクの底は、塗装されていないグラウンドコートの表面です。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6719
    • コレクションセットSinks
    • コレクションBannon™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)23
    • 幅(inch)20.25
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks