製品の公開
Fluence® 54-5/8 - 59-5/8" W x 55-1/2" H sliding bath door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 54-5/8 - 59-5/8" W x 55-1/2" H sliding bath door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Google翻訳”,

この Fluence スライド シャワー ドアは、フレームレスで汎用性の高い現代的なデザインとクリスタル クリア ガラスのパターンが特徴で、お風呂に機能的なスタイルをもたらします。扉の静かなスライド動作で、リラックスできる入浴空間を演出します。

特徴

  • 厚さ1/4インチ (6 mm) のクリスタルクリアな強化ガラス
  • フレームレスのデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作り出します
  • スムーズで静かな動作
  • 緩やかに湾曲した内側と外側のタオルバーがこのドアの外観を完成させます。
  • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上
  • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)

材料

  • 陽極酸化アルミニウムが錆びや腐食を防ぎます

インストール

  • 開口部幅 54-5/8 インチ – 59-5/8 インチ (1387 – 1514 mm) に適合
  • 鉛直外での調整機能により設置が簡素化
  • 浴室のレイアウトに合わせてドアを左右開きに設置できます。
  • ハードウェアキットが付属
  • 住宅用のみ
  • 接待には使用できません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-702204-6L
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションFluence®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)55.47
  • 幅(inch)59.65
  • 奥行き(inch)7.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEC010962
  • ETIM 名Shower door
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures