製品の公開
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    現代的なバスルームに新しいテクノロジーと洗練されたスタイルをもたらした Levity Plus バスドアは、驚くほど滑らかで静かなスライド動作を実現する革新的なローラー デザインを特徴としており、違いを感じることができます。完全にバイパス可能なガラス パネルにより、設置がこれまでになく簡単になり、ドアが吊り下げられている間に調整が可能になります。縦型のブレード ハンドルはモダンなミニマリストの外観を引き立て、シャワーを浴びるためのオープンで魅力的なスペースを作り出します。厚さ 5/16 インチのプレミアム クリスタル クリア ガラスが高級感を演出します。


    特徴

    • ガラスを強調したフレームレスのデザインで、洗練されたミニマリストな外観を実現
    • ステンレス スチール ベアリングを使用した革新的なローラー設計により、取り付けが簡単になり、ガラスの取り付け中に垂直方向に調整できます。
    • 内側と外側のタオルバーは、ドアに統合された収納を提供します
    • クッション付きのセンターガイドがスムーズで静かなスライドアクションを実現
    • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを作成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部摩耗/摩耗テストに基づく。)
    • 滑らかで掃除しやすい壁枠
    • 強化ガラスにより、安全性と耐久性が向上

    材料

    • フレームレス、厚さ 3/8 インチ (10 mm) のクリスタル クリア強化ガラス
    • 陽極酸化アルミニウムは錆や腐食を防ぎます

    インストール

    • 開口幅 44-5/8" – 47-5/8" (1134 – 1210 mm) に適合
    • 高さ 81-5/8 インチ (2073 mm)、75-5/8 インチ (1921 mm) の最小ヘッド クリアランス
    • 3" (76.2 mm) 幅調整
    • 垂直方向の調整機能により、取り付けが簡素化されます
    • 住宅専用
    • おもてなしでの使用は不可

      Kohlerに連絡する

      技術仕様
      • Unique refKohler-K-702428-L
      • コレクションセットAccessories
      • コレクションLevity®
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-02-28
      • エディション1
      • 高さ(inch)81.61
      • 幅(inch)44.65
      • 奥行き(inch)7.09
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
      • ETIM コードEC010962
      • ETIM 名Shower door
      • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
      • Uniclass2015詳細Shower enclosures
      • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
      • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
      • OmniClassNumber23-31 17 17
      • OmniClassタイトルShower Enclosures