製品の公開
K-705709-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 39-1/4 - 41-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705709-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 39-1/4 - 41-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705709-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 39-1/4 - 41-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    フレームレスデザインを展示するこのピンストライプシャワードアは、バスルームにくっきりとした洗練された外観とアールデコの感性をもたらします。ピンストライプの蛇口やアクセサリーと調和するように設計されたドアハンドルは、独特のスタイルのための力強いライン、カーブ、輪郭を備えています。 3/8インチのガラス厚さを備えたこのプレミアムガラスドアは、頑丈で信頼性の高いシャワーエンクロージャーを作成します。

    テクノロジー

    • フレームレス、厚さ3/8インチのクリスタルクリア強化ガラス。
    • サイドライトパネルが含まれています。
    • CleanCoat®ナノテクノロジーは、ガラスのバクテリア、カビ、水のしみを防ぎ、掃除や新品の外観を簡単にします。
    • 取り付けが簡単な、配管外の調整機能。
    • 左または右に開くように取り付けることができます。

    インストール

    • おもてなしには使用できません。
    • 住宅用のみ。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-705709-L
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPinstripe®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)72.25
    • 幅(inch)2.56
    • 奥行き(inch)39.25
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures

    対応地域

    北米