製品の公開
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
    Kohler

    K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass

    Google翻訳”,

    現代的なバスに新しいテクノロジーと洗練されたスタイルをもたらすLevityバスドアは、革新的なバイパスシステムとローラーデザインを備えており、驚くほど滑らかで静かなスライドアクションを提供し、違いを感じることができます。完全にバイパス可能なガラスパネルを含むLevityのユニークなデザインにより、設置がこれまでになく簡単になり、ドアがぶら下がっているときに調整できるようになります。やさしく湾曲したタオルハンガーは、レビティバスドアの現代的なスタイルを際立たせています。

    特徴

    • クッション性のあるセンターガイドは、スムーズで静かなスライドアクションを提供します。

    テクノロジー

    • フレームレス、厚さ1/4インチのつや消し強化ガラス。
    • 革新的なローラー設計により、設置が簡素化され、ガラスの設置中に鉛直外の調整が可能になります。
    • 内側と外側の緩やかに湾曲したタオルハンガーは、ドアに統合された収納を提供します。
    • CleanCoat®ナノテクノロジーは、滑らかでべたつかない表面を提供し、ガラスに水垢、バクテリア、カビが蓄積するのを防ぎ、清掃を簡単にし、新品のように見せます。

    インストール

    • 引き戸。
    • おもてなしには使用できません。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-706004-D3
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションLevity®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)62
    • 幅(inch)59.62
    • 奥行き(inch)3.06
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures