製品の公開
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    新しいテクノロジーと洗練されたスタイルを現代のバスにもたらした Levity バスドアは、革新的なバイパス システムとローラー設計を特徴とし、驚くほどスムーズで静かなスライド動作を実現し、違いを実感していただけます。完全にバイパス可能なガラスパネルを含む Levity のユニークなデザインにより、設置がこれまでより簡単になり、ドアを吊り下げたまま調整することができます。緩やかに湾曲したタオルバーが、Levity バスドアの現代的なスタイルを強調しています。

    特徴

    • 革新的なローラー設計により取り付けが簡素化され、ガラスの取り付け時に鉛直外での調整が可能になります。
    • クッション性のあるセンターガイドにより、スムーズで静かなスライド動作を実現
    • 内側と外側の緩やかに湾曲したタオルバーにより、ドアに一体型の収納が提供されます。
    • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
    • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上

    材料

    • フレームレス、厚さ 6 mm (1/4 インチ) のクリスタルクリア強化ガラス

    インストール

    • お風呂のスライドドア
    • 接待には使用できません

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-706006-L
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションLevity™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)59.33
    • 幅(inch)59.61
    • 奥行き(inch)7.13
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • ETIM コードEC010962
    • ETIM 名Shower door
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures