製品の公開
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Sliding shower door, 74" H x 43-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    新しいテクノロジーと洗練されたスタイルを現代的なバスにもたらした Levity シャワー ドアは、革新的なバイパス システムとローラー設計を特徴とし、驚くほどスムーズで静かなスライド動作を実現し、違いを実感していただけます。完全にバイパス可能なガラスパネルを含む Levity のユニークなデザインにより、設置がこれまでより簡単になり、ドアを吊り下げたまま調整することができます。垂直ブレードハンドルは、Levity のモダンなミニマリストの外観を補完し、シャワーのためのオープンで魅力的なスペースを作り出します。

    特徴

    • 革新的なローラー設計により取り付けが簡素化され、ガラスの取り付け時に鉛直外での調整が可能になります。
    • クッション性のあるセンターガイドにより、スムーズで静かなスライド動作を実現
    • 垂直ブレードハンドルが現代的なスタイルを強調
    • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
    • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上

    材料

    • フレームレス、厚さ 6 mm (1/4 インチ) のクリスタルクリア強化ガラス

    インストール

    • スライド式シャワードア
    • 接待には使用できません

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-706008-L
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションLevity™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)73.57
    • 幅(inch)47.64
    • 奥行き(inch)3.49
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • ETIM コードEC010962
    • ETIM 名Shower door
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures