製品の公開
K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    現代的なバスに新しいテクノロジーと洗練されたスタイルをもたらすLevityシャワードアは、革新的なバイパスシステムとローラーデザインを備えており、驚くほど滑らかで静かなスライドアクションを提供し、違いを感じることができます。完全にバイパス可能なガラスパネルを含むLevityのユニークなデザインにより、設置がこれまでになく簡単になり、ドアがぶら下がっているときに調整できるようになります。垂直のブレードハンドルは、Levityのモダンなミニマリストの外観を補完し、シャワーを浴びるための開放的で居心地の良い空間を作り出します。


    特徴

    • フレームレス、厚さ1/4インチのクリスタルクリア強化ガラス。
    • 革新的なローラー設計により、設置が簡素化され、ガラスの設置中に鉛直外の調整が可能になります。
    • クッション性のあるセンターガイドが静かなスライド動作を提供します。
    • 縦型のブレードハンドルが現代的なスタイルを際立たせています。
    • CleanCoat™ガラス処理は水をはじき、洗浄のしやすさを向上させます。

    インストール

    • スライド式シャワードア。
    • おもてなしには使用できません。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-706009-L
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションLevity®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)74
    • 幅(inch)59.63
    • 奥行き(inch)3.06
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures