製品の公開
Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

Google翻訳”,

新しいテクノロジーと洗練されたスタイルを現代的なバスにもたらした Levity シャワー ドアは、革新的なバイパス システムとローラー設計を特徴とし、驚くほどスムーズで静かなスライド動作を実現し、違いを実感していただけます。完全にバイパス可能なガラスパネルを含む Levity のユニークなデザインにより、設置がこれまでより簡単になり、ドアを吊り下げたまま調整することができます。緩やかに湾曲したタオルバーが、Levity シャワー ドアの現代的なスタイルを強調しています。

特徴

  • 革新的なローラー設計により取り付けが簡素化され、ガラスの取り付け時に鉛直外での調整が可能になります。
  • クッション性のあるセンターガイドにより、スムーズで静かなスライド動作を実現
  • 緩やかに湾曲したタオルバーの内側と外側が、ドアに一体型の収納スペースを提供します。
  • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
  • 強化ガラスにより安全性と耐久性が向上

テクノロジー

  • フレームレス 13 mm (13 mm) 曇り強化ガラス

インストール

  • スライド式シャワードア
  • 接待には使用できません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-706014-L
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションLevity™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)73.57
  • 幅(inch)47.64
  • 奥行き(inch)7.13
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEC010962
  • ETIM 名Shower door
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures