製品の公開
K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    現代的なバスに新しいテクノロジーと洗練されたスタイルをもたらすLevityシャワードアは、革新的なバイパスシステムとローラーデザインを備えており、驚くほど滑らかで静かなスライドアクションを提供し、違いを感じることができます。完全にバイパス可能なガラスパネルを含むLevityのユニークなデザインにより、設置がこれまでになく簡単になり、ドアがぶら下がっているときに調整できるようになります。緩やかに湾曲したタオルハンガーは、レビティシャワードアの現代的なスタイルを際立たせています。



    特徴

    • フレームレス、厚さ5/16インチのクリスタルクリア強化ガラス。
    • 革新的なローラー設計により、設置が簡素化され、ガラスの設置中に鉛直外の調整が可能になります。
    • クッション性のあるセンターガイドが静かなスライド動作を提供します。
    • 内側と外側の緩やかに湾曲したタオルハンガーは、ドアに統合された収納を提供します。
    • CleanCoat®ガラス処理は水をはじき、洗浄のしやすさを向上させます。

    インストール

    • スライド式シャワードア。
    • おもてなしには使用できません。
    • 住宅用のみ。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-706167-L
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションLevity™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)74.25
    • 幅(inch)59.63
    • 奥行き(inch)5.56
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    北米