製品の公開
Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
    Kohler

    Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern

    Google翻訳”,

    なめらかでミニマリストなデザイン、クラス最高のスライド動作を実現する特大ローラー、メンテナンスの少ない CleanCoat® ガラス処理を備えた KOHLER® Elate シャワー ドアは、大胆なスタイルと楽しい機能性を兼ね備えています。 Elate は左右どちらからでも開くように取り付けることができるため、バスルームのレイアウトに簡単にフィットし、両側の 3/8 インチの高さ調節機能により、Elate シャワー ドアを簡単に取り付けることができます。ガラスの種類と仕上げにより、Elate シャワードアがあなたを待っています。

    特徴

    • ガラスを強調したフレームレスのデザインで、洗練されたミニマリストな外観を実現
    • 可動パネルの内側にノブが付いた垂直ハンドル
    • 緩やかに湾曲したタオルバーは、固定パネルに統合されたストレージを提供します
    • 強化ガラスにより、安全性と耐久性が向上
    • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを作成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部摩耗/摩耗テストに基づく。)
    • 滑らかで掃除しやすい壁枠
    • フルレングスの可動パネル シールにより、優れた水封じ込めを実現
    • エレート コレクションの他の商品とコーディネートできます
    • シャワー ドアの構成は、1 つのスライド パネルと 1 つの固定パネルで構成されています

    素材

    • フレームレス、厚さ 5/16 インチ (8 mm) のクリスタル クリア強化ガラス、表面に刻印されたお手入れが簡単な長方形のグリル デザイン
    • 陽極酸化アルミニウムは錆や腐食を防ぎます

    インストール

    • 開口幅 44-1/4" - 47-5/8" (1124 -1210 mm) に適合
    • 75-1/2 インチ (1918 mm) の高さ、72-11/16 インチ (1846 mm) の最小ヘッド クリアランス
    • 3-3/8" (86 mm) 幅調整
    • 垂直方向の調整機能により、取り付けが簡素化されます
    • バスルームのレイアウトに合わせて、ドアを左右に開くように取り付けることができます
    • 住宅専用
    • おもてなしでの使用は不可

    カリフォルニア州のお客様への通知

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-707613-8G79
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションElate®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)75.47
    • 幅(inch)47.63
    • 奥行き(inch)4.76
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures