製品の公開
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    現代的なバスルームに新しいテクノロジーと洗練されたスタイルを取り入れた Echelon シャワー ドアは、ボトム ローラー システムを含むユニークなデザインを特徴としており、スムーズで静かな違いを実感できます。頭上スペースが制限されないため、背の高い人がシャワー スペースに入るときにかがむ必要がありません。革新的な SealNetik™ フルレングス マグネット シールにより、ドアがしっかりと閉まり、優れた防水性が得られます。背中合わせの垂直ラダー ハンドルは、Echelon のモダンでミニマリストな外観を引き立てます。開放的で居心地の良いシャワー スペースへようこそ。

    特徴

    • 高さ71-3/4インチ(1822 mm)、最小ヘッドクリアランス制限なし
    • フレームレスデザインがガラスを強調し、洗練されたミニマリストな外観を生み出します
    • 革新的なL字型ブラケットが固定パネルを所定の位置に固定し、シャワースペースを邪魔することなく頑丈な感触を与えます。
    • SealNetik™ フルレングス磁気シールがドアをしっかりと閉じ、優れた防水性を発揮します。
    • 滑らかで掃除が簡単な壁枠
    • 背中合わせの11-1/2インチ(292 mm)の垂直ハンドル
    • CleanCoat®+ ガラスコーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、シャワードアをオリジナルの CleanCoat より 10 倍長く保護します。(マイクロファイバークロスを使用した 2021 年の内部摩耗/擦り切れテストに基づく。)
    • その他のカラー仕上げについては、K-R707621-8Lをご覧ください。

    材料

    • フレームレス、厚さ5/16インチ(8 mm)のクリスタルクリア強化ガラス
    • 陽極酸化アルミニウムは錆や腐食を防ぎます

    インストール

    • 開口部幅55-3/4インチ~59-3/4インチ(1416~1518 mm)に適合
    • 最低1-3/4インチ(44.5 mm)の敷居深さが必要です
    • Lブラケットを取り付けるには、固定パネル側に最低5-1/2インチ(140 mm)の平らな壁が必要です。
    • 両側に3/8インチ(10mm)の垂直調整機能があり、設置が簡単になります。
    • バスルームのレイアウトに合わせて、ドアを左開きまたは右開きに取り付けることができます。


    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-707621-8L
    • コレクションセットShower Doors
    • コレクションEchelon®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)71.73
    • 幅(inch)55.75
    • 奥行き(inch)6.5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • ETIM コードEG017210
    • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures