製品の公開
K-707629-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 33 - 35-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707629-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 33 - 35-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Google翻訳”,

豪華なフレームレスのCursivaピボットシャワードアで、シャワースペースに最後の仕上げを加えましょう。この現代的なデザインには、フルレングスのヒンジが含まれており、大胆なスタイルのステートメントとスムーズな操作を提供します。ドアの高さは71-5/8 "で、最小のヘッドクリアランスはなく、出入りが簡単な美しい背中合わせのハンドルが付いています。このシャワードアには、厚さ5/16"の重い強化ガラスとSealNetik™が含まれています。優れた水分封じ込め。設置には、固定ガラスパネルと可動ガラスパネルの両方で3/8"の鉛直外調整機能が含まれます。

特徴

  • 革新的なLブラケットは、固定パネルを所定の位置に固定し、シャワースペースの邪魔にならないようにしながら頑丈な感触を与えます。
  • SealNetik™フルレングス磁気シールはドアをしっかりと閉め、優れた水分封じ込めを提供します。
  • フルレングスのヒンジシステムにより、安定性、安全性、スムーズな操作性が向上します。
  • フレームレスデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作成します。
  • 背中合わせの11-7/8 "(301 mm)垂直シャワードアプル。
  • CleanCoat®+ガラスコーティングは、水、石鹸かす、残留物をはじく疎水性バリアを作成し、時間を節約し、元のCleanCoatの10倍の長さのシャワードアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部摩耗/摩耗テストに基づいています。)
  • Cursivaコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • フレームレス、厚さ5/16 "(8mm)のクリスタルクリア強化ガラス。
  • 陽極酸化アルミニウムは錆や腐食を防ぎます。

インストール

  • 高さ71-5/8 "(1819 mm)、最小ヘッドクリアランス制限なし。
  • 開口部の幅33"–35-1 / 2"(838–902 mm)に適合します。
  • 2 "(51 mm)の最小しきい値深度が必要です。
  • Lブラケットを取り付けるには、固定パネル側に最低5-1 / 2インチ(140 mm)の平らな壁が必要です。
  • シャワーガラス取り付け金具とL型ブラケットを構造壁に取り付ける必要があります。
  • 両側の3/8"(10・mm)のプラム外調整機能により、取り付けが簡単になります。
  • ドアは、バスルームのレイアウトに合わせて、左または右に開くように取り付けることができます。
  • 住宅用のみ。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-707629-8L
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションCursiva™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)71.64
  • 幅(inch)33
  • 奥行き(inch)7.26
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures