製品の公開
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
    Kohler

    K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

    Google翻訳”,

    私の蛇口をオンにします。 2杯を注ぎます。音声起動テクノロジーを備えたSensate®スマート蛇口は、音声コマンドで測定された量の水を分配します。水をオンにする、事前に設定されたレベルまでコンテナを充填する、または特定の量を分注するという言葉を言うだけです。音声制御に加えて、このタッチレス蛇口には、手の波で水をオン/オフするモーションセンサーが含まれています。 Sensate®は、毎日のキッチン作業を簡単にするために2つのスプレーを提供します。蛇口はKOHLERKonnect™アプリと連動するため、水の使用量を監視し、異常な流れを通知することができます。

    特徴

    • 音声制御により、ハンズフリーで蛇口をオンまたはオフにしたり、特定の量を注ぎ、事前に設定された測定値を入力したりできます。*
    • KOHLERKonnect™は、Amazon Alexa、Google Home、AppleHomeKitとペアになっています。**
    • 革新的なセンサーが水の使用量を監視し、その情報をKOHLERKonnect™アプリに表示します。
    • 異常な水の流れが検出されたときに、モバイルデバイスに通知を送信できます。***
    • 2.4GHzのパスワードで保護されたWi-Fi接続が必要です。
    • 手の波や物を使ったタッチレスオン/オフ。
    • Response®テクノロジーは、最新のモーションセンサーを使用して、信頼性の高いタッチレスアクティベーションを実現します。
    • LEDライトは、蛇口が作動可能で、準備ができていることを示します。
    • AC電源での動作-交換するバッテリーはありません(スイッチのないカウンター下のコンセントが必要です)。
    • タッチコントロール付きの2機能プルダウンスプレーヘッドにより、ストリームスプレーとSweep®スプレーを切り替えることができます。
    • Sweep®スプレーは、皿を掃除してきれいに沈める、広くて強力な水の刃です。
    • DockNetik®磁気ドッキングシステムは、スプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックして、ぶら下がりを防ぎます。
    • ProMotion®テクノロジーにより、プルダウンスプレーヘッドを回転させてより快適に使用できます。
    • MasterClean™スプレーフェイスはミネラルの蓄積に耐えるので、湿らせた布できれいに拭くことができます。
    • ハイアーチスイングスパウトは、背の高い調理器具に垂直方向のクリアランスを提供します。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
    • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
    • 60psiで1.5gpm(ガロン/分)の最大流量。
    • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。

    材料

    • プレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 単穴設置。
    • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。
    • 3穴の飾り座金キットが利用可能です(サービス部品番号1209172-CPまたは1209172-VS)。
    • *測定量を分注する場合、最低8オンス。必要とされている;精度は水圧や流量によって異なります。
    • ** SiriはAppleデバイス全体で使用でき、オン/オフ制御に制限されています。
    • ***KOHLER®Konnect™アプリによる通知は、0.5gpmを超える水流が3秒間検出されたときに通知します。 (水漏れの検出には依存しないでください。)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-72218-WB
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションSensate®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.56
    • 幅(inch)2
    • 奥行き(inch)8.43
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets