製品の公開
K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain
Kohler

K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain

Google翻訳”,
KOHLER Cast Ironの本物の美しさと強さ、そしてKOHLER BubbleMassageの利点が一体となって、お好みに合わせてさまざまな方法でパーソナライズできるマッサージバブルのクッションに包まれた贅沢な体験を提供します。 Memoirsバスには、3壁の床の間が設置されており、MemoirsSuiteと連携しています。

  • 60 "L x 33-3 / 4" W x 17-7 / 16 "H
  • 右側の排水管の向き
  • KOHLER鋳鉄バブルマッサージは360°全身マッサージを提供します
  • 18レベルの調整機能に加えて、体の特定の領域をターゲットにできる3つのゾーンオブコントロール™
  • 焦点を絞ったエアジェットパターンは、背中と足をターゲットにします
  • バスが排水されると、センサーが自動サイクルをアクティブにして、空気チャネルから残留水をパージします。さらに便利なように、ボタンを押すだけで手動パージサイクルをアクティブにできます
  • 240Vの有線電気サービスが必要
  • 耐久性があり、お手入れが簡単なKOHLER鋳鉄
  • Safeguard®滑り止め表面
  • オプションのリモコンが利用可能

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-724-g0
  • コレクションセットTherapeutic Whirlpool Baths
  • コレクションMemoirs®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-07-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ