製品の公開
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
    Kohler

    K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead

    Google翻訳”,

    Awakenシャワーヘッドは、KOHLERの品質、デザイン、パフォーマンスをお風呂にもたらします。高度なスプレーエンジンは、広い範囲と徹底的なすすぎを提供します。巧みに彫刻されたスプレーフェイスは、現代的でミニマリストなバスを補完するシンプルで建築的なフォルムを表しています。


    特徴

    • シャワーヘッドは現代的なデザインが特徴です。
    • フルカバレッジスプレーは、日常使用のための包囲スプレーを生成します。
    • スプレーノズルは、3-9 / 16''(90 mm)スプレーヘッドの全領域をカバーします。
    • MasterClean™スプレーフェースはお手入れが簡単です。
    • シャワーアームとフランジは含まれていません。
    • 1.75ガロン/分(6.6 l / min)シャワーヘッド流量。

    材料

    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • ウォールマウント
    • 1/2"-14NPT接続。

    節水とリベート

    • WaterSense®ラベルの1.75gpmシャワーヘッドは、標準の2.5 gpmシャワーヘッドよりも最大30%少ない水を使用します。
    • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。
    • この製品は、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)、CALGreen、およびコロラドSB14-103の節水要件を満たしています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-72417
    • コレクションセットShowers
    • コレクションAwaken® G90
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.63
    • 幅(inch)3.56
    • 奥行き(inch)3.56
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers