製品の公開
K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower
Kohler

K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower

Google翻訳”,

Awakenハンドシャワーは、KOHLERの品質、デザイン、パフォーマンスをお風呂にもたらします。高度なスプレー性能により、親指タブをスムーズに回転させながら、「広い範囲、激しい水浸し、またはターゲットを絞った」3つの異なるスプレーを実現します。人間工学に基づいたデザインにより、手に理想的なバランスと重量があり、優れた快適性と使いやすさが実現します。巧みに彫刻されたスプレーフェイスは、自然界に見られる目的のあるパターンからインスピレーションを得て、さまざまなバスルームスタイルを補完します。

特徴

  • ハンドシャワーは、自然から着想を得た過渡的なデザインが特徴です。
  • 高度なスプレーエンジンは、3つのスプレー機能を提供します。広い範囲、激しい水浸し、およびターゲットスプレーです。
  • ワイドカバレッジスプレーは、日常使用のための包囲スプレーを生成します。
  • 強力な水浸しスプレーは、髪から石鹸を洗い流すのに理想的な強力なスプレーを提供します。
  • ターゲットスプレーは、筋肉痛をターゲットにするため、またはユーティリティスプレーとして使用するための集中ストリームです。
  • サムタブにより、スプレー間のスムーズな移行が可能になります。
  • スプレーノズルはスプレーヘッドの全領域をカバーします。
  • バランス、重量、グリップ、角度の組み合わせにより、このハンドシャワーは快適で使いやすくなっています。
  • MasterClean™スプレーフェースはお手入れが簡単です。
  • 2.0 gpm(ガロン/分)の流量。
  • K-8593、K-9514、K-45981、またはK-45982シャワーホース(別売り)が必要です。
  • 注:この製品はCAに発送できません。

材料

  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 壁取り付けにはブラケットまたはスライドバーが必要です。
  • デッキマウントの取り付けにはデッキマウントホルダーが必要です。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの2.0gpmハンドシャワーは、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.5 gpmハンドシャワーよりも最大20%少ない水を使用します。
  • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-72420
  • コレクションセットShowers
  • コレクションAwaken™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.68
  • 幅(inch)3.81
  • 奥行き(inch)2.87
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers